Transformateurs

Référence: SV 9393.554

Référence:
SV 9393.554
Modèle
Tension de sortie 333 mV
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
2 pattes de fixation
2 capots de protection isolants
1 borne pour jeu de barres primaire
2 tiges filetées
Convient aux jeux de barres
40 x 12 mm
2 x 30 x 10 mm
Primary current
400 A
Normes
EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
EN 50274/VDE 0660-514
DGUV Prescription 3
Dimensions
Largeur: 60 mm
Hauteur: 80 mm
Profondeur: 30 mm
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Fréquence de l'oscillation de base
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,185 kg
Poids brut
0,194 kg
Numéro du tarif douanier
85043129
EAN
4028177048447
ETIM 9
EC002048
Description produit
SV Transformateur 4400 A, 33 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Fiche de sécurité