Transformateurs

Référence: SV 9393.560

Référence:
SV 9393.560
Modèle
Tension de sortie 333 mV
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
2 pattes de fixation
2 capots de protection isolants
1 borne pour jeu de barres primaire
2 tiges filetées
Convient aux jeux de barres
80 x 15 mm
2 x 60 x 10 mm
3 x 50 x 10 mm
Primary current
630 A
Normes
EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
EN 50274/VDE 0660-514
DGUV Prescription 3
Dimensions
Largeur: 105 mm
Hauteur: 132 mm
Profondeur: 30 mm
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Fréquence de l'oscillation de base
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,295 kg
Poids brut
0,303 kg
Numéro du tarif douanier
85043129
EAN
4028177048829
ETIM 9
EC002048
Description produit
SV Transformateur 630 A, 61 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation