Transformateurs

Référence: SV 9393563

Référence:
SV 9393563
Modèle
Tension de sortie 333 mV
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
2 pattes de fixation
2 capots de protection isolants
1 borne pour jeu de barres primaire
2 tiges filetées
Convient aux jeux de barres
60 x 15 mm
2 x 50 x 10 mm
null mm
Primary current
1 000 A
Normes
EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
EN 50274/VDE 0660-514
DGUV Prescription 3
Dimensions
Largeur: 85 mm
Hauteur: 108 mm
Profondeur: 30 mm
Plage de température de fonctionnement
-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage
-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Fréquence de l'oscillation de base
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,27 kg
Poids brut
0,284 kg
Numéro du tarif douanier
85043129
EAN
4028177049482
ETIM 9
EC002048
Description produit
SV Transformateur 1000 A, 52 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation