Armoire de stockage de batteries VX ESS

Référence: SV 9690.023

Ossature d'armoire avec toit, porte et panneau arrière ajourés. Convient parfaitement à un équipement rationnel et modulaire du stockage de batteries avec tablettes d'appareillage.

Référence:
SV 9690.023
Modèle
Sans équipement intérieur 19"
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 1,5 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : revêtement poudre, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Porte et panneau arrière ajourés
Toit
Serrure : panneton double de 3 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 20
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
67 kg
Poids brut
67,7 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
221,54 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
EAN
4028177043893
ETIM 9
EC000261
Description produit
VX ESS Armoire de stockage de batteries L800xH2000xP800 mm, avec porte, panneau arrière
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation