Adaptateurs de disjoncteurs tripolaire

Référence: SV 9342410

Adaptateur de disjoncteurs pour le montage universel et simplifié de disjoncteurs.

Référence:
SV 9342410
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Courant nominal max.
100 A
Tension nominale
690 V, 3~
Valeurs électriques UL (SCCR)
65 kA - 480 V, régulateur manuel du moteur max. 100 A, NLRV/7
Départ de ligne
par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Remarque
Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Nombre de pôles
3 pôles
Dimensions
Largeur: 72 mm
Hauteur: 210 mm
Raccordement de câbles cylindriques
10 ‐ 35 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
10 x 7,8 mm
Marques concernées (type)
ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric (GV3ME80)
Siemens (S3)
Homologations
UL
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,57 kg
Poids brut
0,576 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,114
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177503762
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur d'appareillage 100A-690V
Homologations
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram