Adaptateur de disjoncteurs pour le montage universel et simplifié de disjoncteurs.
- Référence:
- SV 9342510
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Recouvrement de bornes
Coulisseaux - Type de raccordement (électrique)
- Bride à étrier
- Courant nominal max.
- 160 A
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Remarque
- Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Départ de ligne
- par le bas
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Dimensions
- Largeur: 90 mm
Hauteur: 215 mm - Raccordement de câbles cylindriques
- 35 ‐ 120 mm²
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Marques concernées (type)
- ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, BZM B1)
- GE (FD160)
- Legrand (DPX 125, DPX 160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
- Terasaki (E125, S125)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,778 kg
- Poids brut
- 0,82 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,202
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177503786
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
- Adaptateur d'appareillage 160A-690V
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation