Adaptateurs de disjoncteurs tripolaire

Référence: SV 9342540

Adaptateur de disjoncteurs pour le montage universel et simplifié de disjoncteurs.

Référence:
SV 9342540
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Recouvrement de bornes
Coulisseaux
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Courant nominal max.
125 A
Tension nominale
690 V, 3~
Remarque
Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Valeurs électriques UL (SCCR)
65 kA - 480 V, disjoncteur max. 125 A, DIVQ/7
Départ de ligne
par le haut
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Dimensions
Largeur: 90 mm
Hauteur: 225 mm
Raccordement de câbles cylindriques
35 ‐ 120 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
18,5 x 15,5 mm
Marques concernées (type)
ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
GE (FD160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
Terasaki (E125, S125)
Homologations
UL
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,819 kg
Poids brut
0,848 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,202
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177525658
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur d'appareillage 125A-690V
Homologations
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram