- Référence:
- SV 9345600
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Tresses de raccordement
Coulisseaux
- Courant nominal max.
- 250 A
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 250 A, DIVQ/7
- Départ de ligne
- par le haut
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Remarque
- Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Dimensions
- Largeur: 105 mm
Hauteur: 240 mm
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm
- Marques concernées (type)
- ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
- Allen Bradley (140U-J)
- Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
- GE (FE160, FE250, FD160)
- Legrand (DPX 250)
- Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
- OEZ (BD250N, BD250S)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
- Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
- Homologations
- UL
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,426 kg
- Poids brut
- 1,509 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,77
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177679962
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
-
Adaptateur tripolaire de disjoncteur tripolaire 250A