Adaptateurs de disjoncteurs tétrapolaire

Référence: SV 9345614

Référence:
SV 9345614
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Tresses de raccordement
Coulisseaux
Courant nominal max.
250 A
Tension nominale
690 V, 4~
Remarque
Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Valeurs électriques UL (SCCR)
65 kA - 480 V, disjoncteur max. 250 A, DIVQ/7
Départ de ligne
par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Nombre de pôles
4 pôles
Dimensions
Largeur: 140 mm
Hauteur: 310 mm
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Marques concernées (type)
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,405 kg
Poids brut
2,526 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
1,134
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177679993
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur tripolaire de disjoncteur tripolaire 250A
Homologations
ABS
DNV
Lloyds Register
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram