Adaptateurs de disjoncteurs tétrapolaire

Référence: SV 9345704

Référence:
SV 9345704
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Bague de cuivre
Vis de raccordement
Plaques de contact
Courant nominal max.
500 A
Tension nominale
690 V, 4~
Remarque
Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Départ de ligne
par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Nombre de pôles
4 pôles
Dimensions
Largeur: 185 mm
Hauteur: 300 mm
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Marques concernées (type)
ABB (Tmax T5)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,98 kg
Poids brut
4,027 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
2,765
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177684515
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur tétrapolaire de disjoncteur tétrapolaire 500A
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés