- Référence:
- SV 9345714
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Bague de cuivre
Vis de raccordement
- Courant nominal max.
- 500 A
- Tension nominale
- 690 V, 4~
- Départ de ligne
- par le bas
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Remarque
- Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
- Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
- Nombre de pôles
- 4 pôles
- Dimensions
- Largeur: 185 mm
Hauteur: 300 mm
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm
- Marques concernées (type)
- Schneider Electric
- Marques concernées (type)
- Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,4 kg
- Poids brut
- 3,524 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 2,135
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177684522
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Description produit
-
Adaptateur tétrapolaire de disjoncteur tétrapolaire 500A