- Référence:
- SV 9677.065
- Modèle
- pour jeux de barres tripolaires
- Mode de fonctionnement
- Commutation indépendante de l'opérateur par un mécanisme à fermeture brusque automatique
- Séparation sûre des contacts par double interruption
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement
- Couleur
- Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7001
Poignée : RAL 7016
- Pour HPC de taille
- 00
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 185 mm
- Départ de ligne
- par le bas
- Type de raccordement (électrique)
- Vis M8
- Installation type
- Fixation par vis
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Tension nominale
- 800 V (AC), 3~
- Courant nominal max.
- 160 A
- Test specification
- CEI/EN 60 947-3
- EN 60 269-2 (fusibles)
- Pour montage de transformateurs
- Oui
- Dimensions
- Largeur: 50 mm
Hauteur: 676 mm
- Raccordement de câbles cylindriques
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 10 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,02 kg
- Poids brut
- 5,14 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,959
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177806696
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Description produit
-
Coupe-circuit fus.160A-T00-185mm-trip