Le centre d'usinage Perforex MT 1101 constitue une entrée en matière économique dans la modification automatisée des coffrets et armoires électriques Quasiment tous les coffrets et armoires électriques peuvent être usinés simplement et rapidement.
- Référence:
- AS 4055911
- Modèle
- Usinage de pièces plates
Usinage d'enveloppes
Plateau d'appui breveté avec aspiration intégrée des copeaux de fraisage
Broche haute performance avec lubrification minimale
Vérification automatique des outils
Outils DIN
Dispositif de serrage pneumatique - Description produit
- Le centre d'usinage Perforex est une machine à commande numérique 4 axes qui permet de personnaliser les coffrets et armoires électriques standards en effectuant des perçages, taraudages et découpes. Le centre d'usinage Perforex MT 1101 constitue une entrée en matière économique dans la modification automatisée des coffrets et armoires électriques Quasiment tous les coffrets et armoires électriques peuvent être usinés simplement et rapidement.
- Avantages
- Retour sur investissement (ROI) rapide et rendement nettement accru
- Courtes durées de passage avec une qualité d'usinage constante
- Cohérence des données grâce au logiciel en réseau
- Utilisation aisée grâce aux IHM clairs et à un écran 24"
- Changement automatique des outils et mesure intégrée des longueurs d'outil
- Usinage avec ménagement de l'outil grâce à la nanolubrification et aux plateaux d'appui
- Aspiration automatique des copeaux lors du perçage et du fraisage
- La broche haute vitesse garantit un usinage rapide, précis et fiable
- Système de serrage pneumatique intuitif optimisé pour les composants d'armoire électrique
- Composition de la livraison
- La Perforex MT S est configurée en fonction du projet
- Matériaux usinables
- Aluminium
- Acier
- Acier inoxydable
- Plastique
- Cuivre
- Options machine
- Colonne de signalisation 4055.954
- Accès par la gauche référence 4055.950
- Accès par la droite référence 4055.952
- Points zéro supplémentaires à enficher pour l'usinage de plusieurs pièces, référence 4050113
- Commande de la machine
- Commande du travail avec Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Utilisation avec HMI Rittal
- Sécurité
- Clôture de sécurité conforme à la norme EN ISO 13857
- Dispositif de protection optique devant et derrière la machine
- Freinage fiable des axes même en cas d'absence de tension
- Interfaces
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- Configurateur RiCS
- Importation des données DXF
- Remarque
- Sous réserve de modifications techniques
- Alimentation en air comprimé
- 6 bar
- Poids de la pièce pour l'usinage de pièces plates (max.)
- 200 kg
- Poids de la pièce pour l'usinage d'armoires électriques (max.)
- 200 kg
- Nombre d'emplacements d'outils
- 18
- Précision d'usinage
- ± 0,2 mm
- Vitesse axe X / Y
- 60 000 mm/min
- Vitesse axe Z
- 12 000 mm/min
- Vitesse de rotation de la broche (max.)
- 21 000 rpm
- Puissance de la broche (max.)
- 11 kW
- Tension de commande (DC)
- 24 V
- Courant nominal max.
- 6,2 A
- Tension nominale
- 3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
- Vitesse d'usinage (max.)
- 1 500 mm/min
- Dimensions minimales des pièces plates à fixer
- Largeur: 100 mm
Hauteur: 100 mm
Profondeur: 140 mm - Dimensions maximales des enveloppes à fixer
- Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 1.400 mm
Profondeur: 1.400 mm - Dimensions min. des pièces plates à fixer
- Largeur: 100 mm
Hauteur: 100 mm
Profondeur: 1,25 mm - Dimensions max. des pièces plates à fixer
- Largeur: 2.450 mm
Hauteur: 1.500 mm
Profondeur: 5 mm - Surface max. usinable sur les enveloppes
- Largeur: 750 mm
Hauteur: 1.400 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1 600 kg
- Poids brut
- 1 600 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84596110
- EAN
- 4028177967519
- Déclarations
- Déclaration de conformité