Centre d'usinage Perforex MT 2201 S

Référence: AS 4055927

Version américaine – Le centre d'usinage Perforex MT 2201 peut usiner toutes les pièces plates et de nombreuses enveloppes monobloc standards dans leur intégralité grâce à ses deux portes.

Référence:
AS 4055927
Modèle
Réglage en profondeur motorisé 2200 mm
Usinage d'enveloppes
Usinage de pièces plates
À deux portes
Plateau d'appui breveté avec aspiration intégrée des copeaux de fraisage
Broche haute performance avec lubrification minimale
Vérification automatique des outils
Outils DIN
Dispositif de serrage pneumatique
Version USA
Description produit
Le centre d'usinage Perforex est une machine à commande numérique 4 axes qui permet de personnaliser les coffrets et armoires électriques standards en effectuant des perçages, taraudages et découpes. Le centre d'usinage Perforex 2201 peut accueillir avec ses deux portes d'origine de larges pièces à usiner. Idéal pour l'usinage d'armoires monobloc.
Avantages
Retour sur investissement (ROI) rapide et rendement nettement accru
Courtes durées de passage avec une qualité d'usinage constante
Cohérence des données grâce au logiciel en réseau
Utilisation aisée grâce aux IHM clairs et à un écran 24"
Changement automatique des outils et mesure intégrée des longueurs d'outil
Usinage avec ménagement de l'outil grâce à la nanolubrification et aux plateaux d'appui
Aspiration automatique des copeaux lors du perçage et du fraisage
La broche haute vitesse garantit un usinage rapide, précis et fiable
Système de serrage pneumatique intuitif optimisé pour les composants d'armoire électrique
Composition de la livraison
La Perforex MT S est configurée en fonction du projet
Matériaux usinables
Aluminium
Acier
Acier inoxydable
Plastique
Cuivre
Options machine
Colonne de signalisation 4055.954
Accès latéral 4055.952
Bras porteur 4055.951
Extension de la hauteur de serrage 4050.035
2 points zéro supplémentaires pour l'usinage de plusieurs pièces en une seule passe 4050.111
null
Commande de la machine
Commande du travail avec Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Utilisation avec HMI Rittal
Sécurité
Clôture de sécurité conforme à la norme EN ISO 13857
Dispositif de protection optique devant et derrière la machine
Freinage fiable des axes même en cas d'absence de tension
Interfaces
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Configurateur RiCS
Importation des données DXF
Remarque
Sous réserve de modifications techniques
Surface utile
Largeur: 5.050 mm
Hauteur: 2.400 mm
Profondeur: 4.550 mm
Alimentation en air comprimé
6 bar
Poids de la pièce pour l'usinage de pièces plates (max.)
250 kg
Poids de la pièce pour l'usinage d'armoires électriques (max.)
300 kg
Nombre d'emplacements d'outils
21
Précision d'usinage
± 0,2 mm
Vitesse axe X / Y
60 000 mm/min
Vitesse axe Z
12 000 mm/min
Vitesse de rotation de la broche (max.)
21 000 rpm
Puissance de la broche (max.)
11 kW
Tension de commande (DC)
24 V
Courant nominal max.
6,2 A
Tension nominale
3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
Vitesse d'usinage (max.)
1 500 mm/min
Dimensions minimales des pièces plates à fixer
Largeur: 100 mm
Hauteur: 100 mm
Profondeur: 140 mm
Dimensions maximales des enveloppes à fixer
Largeur: 2.300 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 2.200 mm
Dimensions min. des pièces plates à fixer
Largeur: 100 mm
Hauteur: 100 mm
Profondeur: 1,25 mm
Dimensions max. des pièces plates à fixer
Largeur: 2.300 mm
Hauteur: 1.550 mm
Profondeur: 5 mm
Surface max. usinable sur les enveloppes
Largeur: 2.300 mm
Hauteur: 1.600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3 200 kg
Poids brut
3 200 kg
Numéro du tarif douanier
84596110
EAN
4028177971431
Documentations
Product presentations