- Référence:
- AS 4050.042
- Description produit
- Pour un usinage optimisé des pièces sur les centres d'usinage Perforex BC et MT.
- Avantages
- Vibrations réduites
- Vitesse d'avance plus rapide jusqu'à 1,5 m/min
- Émissions sonores réduites
- Durée de vie prolongée de l'outil
- Manipulation optimisée lors du serrage de la pièce
- Composition de la livraison
- Garnitures à brosses
Fraise haute performance Ø 6 mm - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 22
- Pour référence(s)
- 4050.107
- 4055.920
- 4055.921
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 28,6 kg
- Poids brut
- 28,6 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84669360
- EAN
- 4028177803633
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Description produit
- Performance package for Perforex machining centre
Kit performance
Référence: AS 4050.042
Kit performance pour un usinage optimisé des pièces à usiner sur les centres d'usinage Perforex BC et MT S.