Usinage d'une seule traite des enveloppes sur le centre d'usinage Perforex BC et MT avec moins de temps passé à positionner et fixer les pièces à usiner et donc une productivité améliorée.
- Référence:
- AS 4050060
- Modèle
- Dispositif de serrage pneumatique
- Description produit
- Permet l'usinage en une seule passe des coffrets dans la zone d'usinage des enveloppes des centres d'usinage Perforex BC et MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- Remarque
- La mise en œuvre d'un cadre de serrage (référence 4050.080) sur le centre d'usinage BC (référence 4050.230) est possible exclusivement avec la variante à deux portes.
- Pour référence(s)
- 4050.101
- 4055.910
- 4055.911
- Suitable for
- Perforex BC 1001 HS
- Perforex MT 1101
- Perforex MT 1101 S
- Dimensions maximales des enveloppes à fixer
- Largeur: 200 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 300 mm - Dimensions minimales des pièces plates à fixer
- Largeur: 85 mm
Hauteur: 70 mm
Profondeur: 70 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 25 kg
- Poids brut
- 25 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84669360
- EAN
- 4028177804302
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Description produit
- AS Multiple fastening, BC 1001, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 85 x 70 x 70 mm