- Référence:
- AS 4050062
- Modèle
- Dispositif de serrage pneumatique
- Description produit
- Permet l'usinage en une seule passe des coffrets dans la zone d'usinage des enveloppes des centres d'usinage Perforex BC et MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- Remarque
- La mise en œuvre d'un cadre de serrage (référence 4050.080) sur le centre d'usinage BC (référence 4050.230) est possible exclusivement avec la variante à deux portes.
- Pour référence(s)
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.920
- 4055.921
- 4055.925
- 4055.926
- Suitable for
- Perforex BC 1007 HS
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2101
- Perforex MT 2101 S
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- Dimensions maximales des enveloppes à fixer
- Largeur: 370 mm
Hauteur: 440 mm
Profondeur: 600 mm
- Dimensions minimales des pièces plates à fixer
- Largeur: 90 mm
Hauteur: 90 mm
Profondeur: 90 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 25 kg
- Poids brut
- 25 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84669360
- EAN
- 4028177804326
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Description produit
-
AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 90 x 90mm