- Référence:
- AS 4050.080
- Modèle
- Dispositif de serrage pneumatique
- Description produit
- Permet l'usinage en une seule passe des coffrets dans la zone d'usinage des enveloppes des centres d'usinage Perforex BC et MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- Remarque
- La mise en œuvre d'un cadre de serrage (référence 4050.080) sur le centre d'usinage BC (référence 4050.230) est possible exclusivement avec la variante à deux portes.
- Pour référence(s)
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.925
- 4055.926
- Suitable for
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- Dimensions maximales des enveloppes à fixer
- Largeur: 510 mm
Hauteur: 510 mm
Profondeur: 600 mm - Dimensions minimales des pièces plates à fixer
- Largeur: 80 mm
Hauteur: 100 mm
Profondeur: 80 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 25 kg
- Poids brut
- 25 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84669360
- EAN
- 4028177804494
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Description produit
- AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 80 x 100 x 80 mm
Cadre de serrage
Référence: AS 4050.080
Usinage d'une seule traite des enveloppes sur le centre d'usinage Perforex BC et MT avec moins de temps passé à positionner et fixer les pièces à usiner et donc une productivité améliorée.