Forets machine hélicoïdaux pour centres d'usinage Perforex BC et MT S.
- Référence:
- AS 4050807
- Modèle
- HSS
Revêtement TiN - Description produit
- Forets machine hélicoïdaux pour centre d'usinage Perforex BC et MT.
- Diamètre
- 8,5 mm
- Pour référence(s)
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Matériaux usinables
- Acier
- Acier inoxydable
- Aluminium
- Plastique
- Cuivre
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,41 kg
- Poids brut
- 0,42 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82051000
- EAN
- 4028177704022
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Description produit
- RAS Forets hélicoïdaux - 8,5 mm