Axes d'appui

Référence: AS 4050038

Butées d'écartement de rechange pour centres d'usinage Perforex BC et MT S.

Référence:
AS 4050038
Modèle
Vide d'air
Description produit
Butées d'appui de rechange du système de serrage par aspiration pour centres d'usinage Perforex BC et MT-S.
Dimensions
Longueur: 78 mm
Remarque concernant la référence
Le système de serrage par aspiration ne remplace pas le système de serrage mécanique (dispositifs de serrage manuels et barres de serrage), mais constitue un dispositif de serrage supplémentaire afin d'éviter les bombements lors du serrage de pièces plates.
Convient à
Centre d'usinage Perforex MT 2101
Centre d'usinage Perforex MT 2101 S
Centre d'usinage Perforex MT 2201
Centre d'usinage Perforex MT 2201 S
Perforex BC 1007 HS
Perforex BC 1008 HS
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,8 kg
Poids brut
1 kg
ECLASS 8.0
36609190
Description produit
Butées d'appui de rechange du système de serrage par aspiration pour centres d'usinage Perforex.