Fraise aluminium / plastique pour centre d'usinage Perforex BC et MT.
- Référence:
- AS 4050819
- Modèle
- AIRline SH
Fraise deux coupes à droite - Description produit
- Fraise aluminium / plastique pour centre d'usinage Perforex BC et MT.
- Avantages
- Résistance élevée à l'usure
- Durée de vie élevée de l'arête de coupe
- Matériau
- LW630
- Diamètre
- 6 mm
- Normes
- DIN 6527 A/B
- Matériaux usinables
- Aluminium
- Plastique
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,105 kg
- Poids brut
- 0,11 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82077031
- EAN
- 4028177704145
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Description produit
- RAS Fraise 6 mm