Fraise à queue

Référence: AS 4050.820

Fraise aluminium / plastique pour centre d'usinage Perforex BC et MT.

Référence:
AS 4050.820
Modèle
AIRline SH
Fraise deux coupes à droite
Description produit
Fraise aluminium / plastique pour centre d'usinage Perforex BC et MT.
Avantages
Résistance élevée à l'usure
Durée de vie élevée de l'arête de coupe
Matériau
LW630
Diamètre
4 mm
Normes
DIN 6527 A/B
Matériaux usinables
Aluminium
Plastique
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,08 kg
Poids brut
0,094 kg
Numéro du tarif douanier
82077031
EAN
4028177704152
ETIM 9
EC000162
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Description produit
RAS Fraise 4 mm