Fraise pour l'usinage de taraudages métriques pour centre d'usinage Perforex BC et MT.
- Référence:
- AS 4050887
- Description produit
- Fraise pour l'usinage de taraudages métriques pour centre d'usinage Perforex BC et MT.
- Caractéristiques techniques
- Diamètre de corps 12 mm
- Diamètre de coupe 10 mm
- Pente 1,5 mm
- Équerre latérale 60°
- Longueur de coupe 20 mm
- Longueur totale 85 mm
- Pour filetage
- M12 - M64
- Normes
- DIN 13-1 filetage métrique ISO
- Matériaux usinables
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte d'aluminium
- Plastique
- Cuivre
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,124 kg
- Poids brut
- 0,124 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82077031
- EAN
- 4028177805286
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Description produit
- Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm