Lame de rechange pour couteau à ébavurer. Lames rotatives à 360° pour l'ébavurage.
- Référence:
- AS 4050723
- Modèle
- Lame en acier affûtée des deux côtés
B32P PVD TiN - Description produit
- Lame de rechange pour couteau à ébavurer. Lames rotatives à 360° pour l'ébavurage.
- Matériau
- Lame en acier trempé avec revêtement PVD TiN (nitride de titane)
- Ø lame
- 3 mm
- Longueur de lame
- 23 mm
- Pour référence(s)
- 4050.722
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,02 kg
- Poids brut
- 0,03 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82079091
- EAN
- 4028177950399
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Description produit
- Lame en acier pour couteau à ébavurer