- Référence:
- AS 4050892
- Description produit
- Brosses de rechange pour les kits Performance des centres d'usinage Perforex BC et MT.
- Avantages
- Vibrations réduites
- Vitesse d'avance plus rapide jusqu'à 1,5 m/min
- Émissions sonores réduites
- Durée de vie prolongée de l'outil
- Manipulation optimisée lors du serrage de la pièce
- Composition de la livraison
- Brosses
- Pour référence(s)
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 4,2 kg
- Poids brut
- 4,238 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84669360
- EAN
- 4028177803640
- ECLASS 8.0
- 36609290