Usinage par fraisage

Options machine pour centre d'usinage MT S

Gamme optimisée pour l'extension du centre d'usinage Perforex MT S.

Options machine pour centre d'usinage MT S

Bras porteur pour Perforex MT S

Bras porteur pour un positionnement flexible et ergonomique du poste de commande sur les centres d'usinage Perforex MT S.

Options machine pour centre d'usinage MT S

Colonne de signalisation Perforex MT S

L'état de fonctionnement du centre d'usinage Perforex MT S peut être consulté à tout moment grâce à la colonne de signalisation.

Options machine pour centre d'usinage MT S

Usinage d'enveloppes 2000 mm pour Perforex MT 2101 S

En équipant la machine d'une surface de dépose rallongée il est possible d'usiner des enveloppes d'une profondeur max. jusqu'à 2000 mm. Il est ainsi possible d'usiner également des enveloppes monobloc avec le centre...

Options machine pour centre d'usinage MT S

Accès latéral pour Perforex MT S

Pour accéder latéralement au centre d'usinage Perforex MT S, il est possible d'intégrer une zone d'accès supplémentaire du côté gauche ou droit de la machine.

Options machine pour centre d'usinage MT S

Extension de la hauteur de serrage pour Perforex MT 2201 S

Kit d'extension pour l'augmentation de la hauteur de serrage sur le centre d'usinage Perforex MT S.

Options machine pour centre d'usinage MT S

Points zéro complémentaires

Points zéro supplémentaires pour centres d'usinages Perforex BC et MT S.

Options machine pour centre d'usinage MT S

Système de serrage par aspiration

Le système de serrage par aspiration est un dispositif de serrage complémentaire des pièces à usiner sur les centres d'usinage Perforex BC et MT.