Colonne de signalisation Perforex MT S

Référence: AS 4055954

L'état de fonctionnement du centre d'usinage Perforex MT S peut être consulté à tout moment grâce à la colonne de signalisation.

Référence:
AS 4055954
Description produit
L'état de fonctionnement du centre d'usinage Perforex MT peut être consulté à tout moment et de partout en regardant la colonne de signalisation. Elle peut être positionnée sur le côté gauche ou le côté droit de la machine.
Avantages
Augmentation de la productivité
Minimisation des durées d'arrêt
Caractéristiques techniques
Diode affichant l'état de fonctionnement
Remarque
Équipement ultérieur impossible
Pour référence(s)
4055.921
4055.922
4055.926
4055.927
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,5 kg
Poids brut
0,8 kg
Numéro du tarif douanier
84571090
EAN
4028177967502