Bras porteur pour Perforex MT S

Référence: AS 4055.951

Bras porteur pour un positionnement flexible et ergonomique du poste de commande sur les centres d'usinage Perforex MT S.

Référence:
AS 4055.951
Description produit
Bras porteur pour un positionnement flexible et ergonomique de l'opérateur sur le centre d'usinage Perforex MT.
Avantages
Permet un travail ergonomique et respectueux pour le dos
Positionnement de l'écran à hauteur optimale
Conception hygiénique facile à nettoyer
Solution peu encombrante
Composition de la livraison
Bras porteur pour Perforex MT S
Avec colonne de signalisation
Remarque
Équipement ultérieur impossible
Cette option est destinée exclusivement au marché européen.
Pour référence(s)
4055.921
4055.922
4055.926
4055.927
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
80 kg
Poids brut
80 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177967472