Extension de la hauteur de serrage pour Perforex MT 2201 S

Référence: AS 4050035

Kit d'extension pour l'augmentation de la hauteur de serrage sur le centre d'usinage Perforex MT S.

Référence:
AS 4050035
Description produit
Kit d'extension pour l'augmentation de la hauteur de serrage sur le centre d'usinage Perforex MT.
Composition de la livraison
3 dispositifs de serrage
Matériel de fixation inclus
Remarque
Équipement ultérieur possible
Pour référence(s)
4055.926
4055.927
Dimensions
Hauteur: 1.700 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5 kg
Poids brut
5 kg
Numéro du tarif douanier
84669360
EAN
4028177801561
ETIM 9
EC003456
ETIM 8
EC003456
ECLASS 8.0
36609190
Description produit
Clamping height extension 1700 mm