Couvercle en verre pour centre d'usinage laser Perforex LC

Référence: AS 4050.321

Vitre de protection pour la lentille laser des centres d'usinage laser Perforex LC.

Référence:
AS 4050.321
Description produit
Vitre de protection pour la lentille laser des centres d'usinage laser Perforex LC.
Avantages
Protection contre l'encrassement de l'optique
Couvercle vitré interchangeable
Matériau
Verre
Diamètre
22,4 mm
Épaisseur de matériau
4,1 mm
Remarque
Un nettoyage périodique garantit des résultats de coupe optimaux
Pour référence(s)
4050330
4050335
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,051 kg
Poids brut
0,061 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177923027
ECLASS 8.0
36600890