- Référence:
- AS 4050327
- Description produit
- Chiffon sec pour le nettoyage des lentilles et des vitres protectrices des centres d'usinage laser Perforex LC.
- Avantages
- Spécial pour surfaces sensibles
- Une optique laser propre garantit des résultats de coupe optimaux
- Matériau
- Polyester
- Composition de la livraison
- 1 UE = 100 p.
- Normes
- Classe 100/ISO 5 salle blanche
- Pour référence(s)
- 4050330
- 4050335
- Dimensions
- Largeur: 100 mm
Profondeur: 100 mm
- Unité d'emballage
- 1 paquet(s)
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,115 kg
- Numéro du tarif douanier
- 63071030
- EAN
- 4028177922969
- ECLASS 8.0
- 36600890