Équipement pour Perforex LC 3030

Référence: AS 4050.332

Option pour le placement des appareils sur le côté gauche ou droit de la machine.

Référence:
AS 4050.332
Modèle
à droite
Description produit
Option pour le placement des appareils sur le côté gauche ou droit de la machine.
Avantages
Positionnement libre des appareils en fonction de l'espace disponible et du lieu d'implantation dans l'atelier de production
Surface utile
Largeur: 1.544 mm
Hauteur: 3.379 mm
Profondeur: 3.503 mm
Remarque
Équipement ultérieur impossible
Pour référence(s)
4050330
4050335
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,001 kg
Poids brut
0,001 kg
Numéro du tarif douanier
73069000
EAN
4028177952430
Description produit
AS Perforex LC power units right, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm