Habillage de la plateforme d'appareils pour Perforex LC 3030

Référence: AS 4050.333

Habillage de la plateforme d'appareils pour Perforex LC de manière analogue à l'habillage machine.

Référence:
AS 4050.333
Description produit
Habillage de la plateforme d'appareils pour Perforex LC de manière analogue à l'habillage machine.
Avantages
Accès contrôlé aux appareils
Finition soignée
Réduction du bruit
Moins de désordre dans les câbles – et ainsi aucune entrave à la circulation de l'air dans la zone des commutateurs réseau
Surface utile
Largeur: 2.600 mm
Hauteur: 2.704 mm
Profondeur: 5.100 mm
Pour référence(s)
4050330
4050335
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
650 kg
Poids brut
650 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177957534
Description produit
AS Machinery housing aggregate platform, incl. secured double sliding door.