Usinage des jeux de barres

Cintrage, estampage et coupe rapides, précis et ergonomiques des barres de courant en cuivre et aluminium.

Un entraînement économe en énergie à la pointe de la technologie

Bending Terminal BT 20E

Le Bending Terminal BT 20E est une solution d'automatisation pour l'usinage des jeux de barres. Cette cintreuse électrique prend en charge différents types de cintrage et offre une vitesse et une précision exceptionnelles.

Avantages de l'usinage automatisé des jeux de barres

  • Processus plus rapides : plus efficace que l'usinage manuel des jeux de barres
  • Temps de configuration minimaux : le système d'enfichage spécial garantit des temps de configuration très rapides pour cet outil de cintrage robuste et précis
  • Travail ergonomique : moins de force nécessaire pour cintrer les jeux de barres en cuivre lourdes
  • Durabilité : une solution durable utilisant des moteurs à faible consommation d'énergie
  • Intégration simple des données : le logiciel de la machine prend en charge diverses importations de données, y compris les formats CXF indépendants du fabricant ainsi que les données provenant d'Eplan, RiPower, Optimation, Metamation et WiCAM
  • Efficacité accrue : l'interconnectivité des machines permet d'éviter les erreurs lors des modifications de conception

Caractéristiques et avantages

Caractéristiques

  • Plusieurs types de pliage, notamment le pliage multi-couches, à plat, en bordure, fermé et en U
  • Diverses options pour la programmation des pièces et le remaniement des ordres de fabrication
  • Positionnement précis de la pièce grâce à une butée latérale automatisée
  • Force de pliage pouvant atteindre 230 kN
  • Système électronique intégré de mesure d'angle avec compensation du retour élastique
  • Les machines de poinçonnage et de pliage sont reliées à la base de données commune pour un travail sans effort sur différentes machines

Avantages

  • Économies d'énergie substantielles et fonctionnement extrêmement silencieux grâce à l'entraînement électrique
  • Les transferts de données fastidieux entre les machines sont éliminés, ce qui garantit un processus de pliage fiable
  • Efficacité accrue grâce à un entraînement électrique nécessitant peu d'entretien
  • Performances constantes à différentes températures ambiantes et charges
  • Précision exceptionnelle avec une précision de pliage de 0,2°
  • Les pièces peuvent être programmées soit depuis votre poste de travail, soit directement sur la machine pour une préparation conviviale
  • Changements d'outils conviviaux grâce à notre système d'enfichage spécial

Usinage efficace des jeux de barres – avec le Bending Terminal BT 20E

Téléchargements

Flyer

Bending Terminal BT 20E

Doté d'un entraînement innovant et économe en énergie

Produits similaires

Unités de bureau statiques CW 120-S

  • Pour une utilisation flexible dans l'atelier
  • Usinage indépendant des jeux de barres
  • Conception compacte

Station de travail mobile pour le cuivre CW 120-M

  • Pour une utilisation flexible dans l'atelier
  • Fonctions de pliage, de poinçonnage et de découpe des jeux de barres réunies dans une seule solution
  • Comprend un système de tiroirs pour les outils et les documents

Punching Terminal PT S4

  • Poinçonnage automatisé des jeux de barres
  • Peut accueillir jusqu'à 4 outils avec fonction de changement rapide
  • Programmation simple et intuitive, même pour les pièces complexes

Vous aimerez peut-être aussi

Ehrt Maschinenbau GmbH

Ehrt Maschinenbau GmbH a rejoint le groupe Friedhelm Loh le 1er janvier 2022. Ehrt Maschinenbau GmbH, située à Rheinbreitbach, est un leader mondial dans le domaine des machines de poinçonnage et de pliage pour l'usinage automatisé de matériaux plats tels que les jeux de barres et les profilés. Certaines machines d'Ehrt, telles que l'EB 20 et la FlexPunch, sont déjà reliées à Eplan et améliorent la chaîne de valeur (Rittal Innovation Center, RIC).