- Référence:
- AS 4055730
- Description produit
- La pompe hydraulique électrique sert de moteur aux machines de la série CW 120-S.
- Puissance nominale
- 1,1 kW
- Filling volume
- 3,5 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Tension nominale
- 230 V, 50 Hz
- Courant nominal
- 6,5 A
- Dimensions machine
- Largeur: 405 mm
Hauteur: 405 mm
Profondeur: 310 mm
- Surface utile
- Largeur: 505 mm
Hauteur: 505 mm
Profondeur: 497 mm
- Pression de régime tolérée (p max.)
- 630 bar
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 32 kg
- Poids brut
- 34,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84135061
- ECLASS 8.0
- 27301290