Machine à couper les barres de courant CW 120-S

Référence: AS 4055710

L'établi fixe d'usinage du cuivre CW 120-S est destiné à la coupe desbarres de courant. Le laser de précision intégré facilite le processus de coupe et de cintrage. L'appareil peut être aisément monté sur un établi.

Référence:
AS 4055710
Modèle
Pointeur laser (laser auxiliaire) catégorie de puissance 1
Description produit
La machine à couper les barres de courant CW 120-S est destinée à couper des barres de courant. Elle peut être aisément montée sur un établi.
Avantages
Gain de temps important par rapport à la coupe manuelle
Coupes (max.)
120 x 12 mm
Dimensions machine
Largeur: 335 mm
Hauteur: 370 mm
Profondeur: 275 mm
Surface utile
Largeur: 283 mm
Hauteur: 318 mm
Profondeur: 372 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
21,3 kg
Poids brut
23,3 kg
Numéro du tarif douanier
84623290
EAN
4028177920651
ETIM 9
EC004303
ETIM 8
EC004303
ECLASS 8.0
36600804
Description produit
AS Apparail de coupe des barres de courant
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation