Tuyau hydraulique

Référence: AS 4055.807

Le tuyau hydraulique associé au vérin hydraulique permet l'estampage de découpes circulaires, carrées et rectangulaires dans la tôle d'acier et l'acier inoxydable. Il doit être utilisé en combinaison avec la pompe hydraulique ou la station mobile d'usinage du cuivre CW 120-M.

Référence:
AS 4055.807
Modèle
Double peau
Description produit
Le tuyau hydraulique associé au vérin hydraulique permet l'estampage de découpes circulaires, carrées et rectangulaires dans la tôle d'acier et l'acier inoxydable. Il doit être utilisé en combinaison avec la pompe hydraulique le CW 120-M.
Longueur
3 m
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,5 kg
Poids brut
1,606 kg
Numéro du tarif douanier
40094200
EAN
4028177922884
ETIM 9
EC011824
ETIM 8
EC011824
ECLASS 8.0
36609290
Description produit
Tuyau hydraulique pour CW 120-M
Documentations
Notice d'utilisation