Dispositif de coupe pour rail porteur MC3

Référence: AS 4050437

Dispositif de coupe manuel des profilés pour la coupe sans bavure des rails profilés en C 30/15 ainsi que des rails porteurs TS 35/7,5 et TS 35/15. La longueur souhaitée du rail peut être réglée et reproduite avec précision à l'aide de la règle (mm/pouce) et de la butée réglable. À monter sur l'établi.

Référence:
AS 4050437
Description produit
Dispositif de coupe manuel des profilés pour la coupe sans bavure des rails profilés en C 30/15 ainsi que des rails porteurs TS 35/7,5 et TS 35/15. La longueur souhaitée du rail peut être réglée et reproduite avec précision à l'aide de la règle (mm/pouce) et de la butée réglable. Pour le montage sur l'établi.
Avantages
Coupe manuelle économique des montants et rails porteurs
Facilite la coupe des montants et rails porteurs par rapport à la coupe manuelle
Coupe sans bavures et sans grand effort grâce au levier excentrique
Sans entretien et durable
Surface utile
Largeur: 1.343 mm
Hauteur: 1.162 mm
Profondeur: 312 mm
Matériaux usinables
Tôle d'acier
Aluminium
Cuivre
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
15 kg
Poids brut
16,15 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177954021
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Description produit
RAS Cisaille pour rail DIN MC3
Documentations
Notice d'utilisation