- Référence:
- AS 4050565
- Modèle
- Solution de commande moderne avec écran Full HD Multitouch 21,5", Terra PC-Mini avec processeur i5
Pour rails porteurs avec fonction d'estampage des trous oblongs et transversaux
Cinq tailles de rail DIN dans une coulisse
Version USA
Centre de coupe CT H
- Avantages
- Travail rapide, précis et fiable
- Maniement aisé
- Commande conviviale et fiable
- Coupes propres grâce à des outils haute performance ne produisant pas de copeaux
- Gain de temps important par rapport à la coupe manuelle
- Coûts de production très faibles car les chutes de matériel sont optimisées
- Libération automatique de la butée lors de la coupe
- Composition de la livraison
- Centre de coupe CT H
Unité de commande
- Matériaux usinables
- Acier
- Aluminium
- Cuivre
- Plastique
- Options machine
- Imprimante d'étiquettes 4050.557
- Tablettes 4050.558
- Interfaces
- Importation des données de Eplan Pro Panel par le centre de traitement RiPanel
- Importation des données de listes CSV
- Remarque
- Sous réserve de modifications techniques
- Surface utile
- Largeur: 4.000 mm
Hauteur: 1.850 mm
Profondeur: 673 mm
- Hauteur max. usinable des goulottes de câbles
- 100 mm
- Largeur max. usinable des goulottes de câbles
- 125 mm
- Tension de commande (DC)
- 24 V
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 60 Hz
- Type de rail porteur
- Rails oméga NS 15 (selon la norme EN 60 715)
- Rails oméga NS 35/15 (selon la norme EN 60 715)
- Rails oméga NS 35/7,5 (selon la norme EN 60 715)
- Barres de distribution de courant NLS-CU 3/10
- Rails profilés en C 34 x 15 (selon la norme EN 60715)
- Pour épaisseur de panneau (max.)
- 2,5 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 270 kg
- Poids brut
- 300 kg