Des codes-barres pour les éléments coupés sont générés par l'imprimante d'étiquettes pour le centre de coupe Cutting Terminal CT. Ce système intégré d'étiquetage des composants facilite la préparation et le placement ultérieurs des rails et goulottes usinés sur la plaque de montage.
- Référence:
- AS 4050557
- Modèle
- Convient pour générer des codes-barres
- Avantages
- Marquage des composants spécifique au projet
- Optimal pour les processus en aval en association avec le logiciel d'aide au montage Eplan Smart Mounting
- Aide à la préparation et au positionnement des rails et goulottes usinés sur la plaque de montage
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,5 kg
- Poids brut
- 3,45 kg
- Numéro du tarif douanier
- 48211010