Système de tiroirs pour Secarex AC 18

Référence: AS 4050441

Les quatre tiroirs offrent suffisamment de place pour les outils et les documents à l'intérieur à gauche de la machine Secarex AC 18.

Référence:
AS 4050441
Description produit
Les quatre tiroirs offrent suffisamment de place pour les outils et les documents à l'intérieur à gauche de la machine Secarex AC 18.
Avantages
Rangement en toute précaution
Maniement aisé
Caractéristiques techniques
3 tiroirs de dimensions (L x H x P) : 684,5 x 90 x 519 mm
1 tiroir dans les dimensions (L x H x P ): 684,5 x 140 x 519 mm
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
4 tiroirs
Pour référence(s)
4050418
Unité d'emballage
4 p.
Numéro du tarif douanier
84669360
EAN
4028177922921
ECLASS 8.0
36629290
Description produit
pour centres de coupe Secarex 4050.418