Support pour faisceau de fils

Référence: AS 4051117

Tablette pour faisceaux de fils, conçue pour établi de montage et WS 540. La fixation sur la table de câblage Wire Station est réalisée sur la traverse de montage verticale pour le côté gauche ou le côté droit.

Référence:
AS 4051117
Modèle
à droite
Description produit
Tablette pour faisceaux de fils, conçue pour établi de montage et WS 540. La fixation sur la Wire Station est réalisée sur la traverse de montage verticale pour le côté gauche ou le côté droit.
Caractéristiques techniques
Dimensions du support de faisceaux de fils (L x H x P) : 207 x 105 x 207 mm
Tablette pour faisceaux de fils de dimensions jusqu'à max. 207 x 207 mm
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7016
Composition de la livraison
Support pour faisceau de fils
Matériel de fixation inclus
Remarque
La traverse de fixation verticale (référence 4051.106) est nécessaire pour le poste de câblage Wire Station WS 540.
Pour référence(s)
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2 kg
Poids brut
2,3 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177957459
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Description produit
AS Wire package holder, right
Documentations
Notice d'utilisation