Support d'emplacements de stockage pour WS 540

Référence: AS 4051111

Pour recevoir jusqu'à 4 magasins de rails de fils avec des fils préconfectionnés de la machine de conditionnement des câbles WT.

Référence:
AS 4051111
Description produit
Pour recevoir jusqu'à 4 rails de fils intégrant des fils préconfectionnés en provenance de la machine de conditionnement des câbles WT.
Avantages
Mise en œuvre universelle sur chaque traverse de montage verticale
Caractéristiques techniques
Dimensions (L x H x P) : 330 x 200 x 35 mm
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7016
Composition de la livraison
Support d'emplacements de stockage
Matériel de fixation inclus
Pour référence(s)
4051.100
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4 kg
Poids brut
4,6 kg
Numéro du tarif douanier
84669360
EAN
4028177957404
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Description produit
AS WS 540 Magazin carrier
Documentations
Notice d'utilisation