Machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C5

Référence: AS 4051205

La machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C5 permet de produire de manière totalement automatisée, sans intervention manuelle, jusqu'à 36 fils différents. Dans la plage de sections de 0,5 mm² à 2,5 mm², le traitement des fils est effectué sans calage, de manière entièrement automatique. Les processus de coupe, de dénudage, de sertissage ainsi que de marquage des fils en fonction du projet en font partie.

Référence:
AS 4051205
Modèle
Pour le traitement automatisé des listes de câbles pour la confection des fils
Des stocks de fil suffisants doivent être sélectionnés en fonction du nombre de fils
Description produit
La machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C5 permet de produire de manière totalement automatisée, sans intervention manuelle, jusqu'à 36 fils différents. Dans la plage de sections de 0,5 mm² à 2,5 mm², le traitement des fils est effectué sans calage, de manière entièrement automatique. Les processus de coupe, de dénudage, de sertissage ainsi que de marquage des fils en fonction du projet en font partie.
Avantages
Mise en réseau complète depuis l'outil CAO E jusqu'aux processus de fabrication
La meilleure qualité en permanence
Durée d'amortissement de 2,5 ans à partir de 300 armoires par an
Les fils préparés du système de classement peuvent être traités via l'outil « Smart Wiring » d'Eplan dans l'étape de processus suivante de câblage des armoires électriques
Optimisation globale des processus
Gestion rationnelle des travaux à réaliser par l'intermédiaire du centre de traitement RiPanel
Changement aisé et rapide des consommables
Marquage automatique des fils en noir, blanc ou bleu clair
Utilisation d'un nouveau dispositif de sertissage pour différentes longueurs d'embout de 8 - 18 mm, avec dénudage partiel et total en continu
Alimentation fiable des fils via un nouveau système de guidage des fils avec mécanisme à fermeture rapide
Distribution de fils possible en vrac ou en option dans des rails de stockage ou en faisceaux
Le processus de préparation des fils est 10 fois plus rapide
Utilisation aisée grâce au grand écran tactile 24"
Pour une réaction rapide et flexible en cas de modifications au niveau du projet
Minimisation des erreurs également dans les processus ultérieurs
Caractéristiques techniques
Plage de dénudage : dénudage partiel 6 - 20 mm (0,24 - 0,79 in.) en continu ainsi que dénudage total 2 - 20 mm (0,08 - 0,79 in.) en continu
Plage de sertissage 0,5 mm² (AWG 20) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.) et 10 mm (0,39 in.)
Plage de sertissage 0,75 mm² (AWG 18) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) et 12 mm (0,47 in.)
Plage de sertissage 1 mm² (AWG 17) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) et 12 mm (0,47 in.)
Plage de sertissage 1,5 mm² (AWG 16) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) et 18 mm (0,71 in.)
Plage de sertissage 2,5 mm² (AWG 14) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) et 18 mm (0,71 in.)
L'introduction des fils est réalisée via des blocs d'introduction des fils spécifiques
12 types de fil peuvent être saisis par bloc d'introduction
La machine de conditionnement des câbles Wire Terminal peut être équipée de max. 3 blocs d'introduction des fils pouvant recevoir max. 36 fils
5 alimentations d'embouts via bol vibrant
La machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C permet de traiter des longueurs de fils de 150 mm à 10 m
Composition de la livraison
Ossature et habillage de la machine
Unité de commande
Support pour l'unité de marquage des fils
Imprimante d'étiquettes pour le marquage des magasins de câbles
1 x bol vibrant WT 16 pour section 0,5 mm²
2 x bol vibrant WT 20 pour sections 0,75/1,0 mm²
2 x bol vibrant WT 29 pour sections 1,5/2,5 mm²
Matériaux usinables
Câbles en cuivre à fils de faible diamètre selon la norme DIN 0295 classe 5
Embouts avec collerette en plastique
Remarque
Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour l'équipement personnalisé de la machine.
La composition de la livraison standard de la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal intègre les langues allemande et anglaise
Les bols vibrants et le sertissage individuel des embouts respectent les cotes de tolérance de la norme DIN 46228-4:2019-02. Si les embouts utilisés s'écartent des cotes de tolérance définies, il peut être nécessaire de concevoir / tester de nouveaux bols vibrants et d'adapter le sertissage individuel des embouts.
Sous réserve de modifications techniques
Options machine
Option d'impression en bleu clair référence 4051.013
Impression en noir 4051.029
Impression en blanc 4051.030
Stockage de fils WT Tube 12 (4051.218)
Stockage de fils XL WT, unité centrale 4051.037
Stockage de fils XL WT, module supplémentaire 4051.038
Rail de stockage des fils WT 15 (4051.214)
Bloc d'introduction des fils WT 12 (référence 4051.213)
Module de faisceaux de câbles WT (référence 4051.215)
Interfaces
EPLAN Pro Panel
EPLAN Smart Wiring
Sécurité
L'intérieur de la machine est totalement capoté. La machine est accessible des 4 côtés et est surveillée par un contacteur de sécurité sans contact sur la porte à deux battants.
Dimensions
Largeur: 1.960 mm
Hauteur: 2.255 mm
Profondeur: 2.255 mm
Compressed air supply min.
5 bar
Compressed air supply max.
7 bar
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tension de commande (DC)
24 V
Puissance absorbée (env.)
1 kW
Fils par heure env.
285
Poids par stock de fil non occupé
130 kg
Support area including 3 wire magazine
Largeur: 3.660 mm
Hauteur: 2.250 mm
Profondeur: 5.159 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1 390 kg
Poids brut
1 740 kg
Numéro du tarif douanier
84633000
EAN
4028177981225
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090