La machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L permet d'usiner de manière totalement automatisée, sans intervention manuelle, jusqu'à 12 fils différents. Dans la plage de sections de 0,5 mm² à 2,5 mm² ou, au choix, jusqu'à 6 mm², le conditionnement des fils s'effectue sans calage, de manière entièrement automatique. Les fils sont coupés, dénudés totalement ou partiellement, sertis et marqués en fonction du projet. La sortie des fils s'effectue au choix sous forme de faisceaux en chaîne pratiques, dans des rails de stockage de fils classés dans l'ordre de câblage en fonction du projet ou juste à temps via le système d'expédition des fils intégré.