Avec la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L5 R totalement automatisée, il est possible d'usiner des fils électriques de section 0,5 mm² à 2,5 mm². Les fils sont coupés, dénudés, sertis et marqués en fonction du projet. Les câbles confectionnés sont acheminés aux rails de stockage de fils correspondants dans l'ordre correct du câblage aval en fonction des projets. La livraison des fils est également possible en vrac dans un bac.
- Référence:
- AS 4051190
- Modèle
- Wire Terminal WT L5 R (livraison des fils électriques dans des rails de stockage)
- Description produit
- Avec la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L5 R totalement automatisée, il est possible d'usiner des fils électriques de section 0,5 mm² à 2,5 mm². Les fils sont coupés, dénudés, sertis et marqués en fonction du projet. Les câbles confectionnés sont acheminés aux rails de stockage de fils correspondants dans l'ordre correct du câblage aval en fonction des projets. La livraison des fils est également possible en vrac dans un bac.
- Avantages
- Mise en réseau complète depuis l'outil CAO E jusqu'aux processus de fabrication
- La meilleure qualité en permanence
- Que les fils conditionnés soient livrés dans des rails de stockage, en faisceaux ou qu'ils soient expédiés directement jusqu'au(x) poste(s) de câblage, leur câblage aval sera facilité par le logiciel « Smart Wiring » d'Eplan.
- Optimisation globale des processus
- Changement aisé et rapide des consommables
- Utilisation d'un nouveau dispositif de sertissage pour différentes longueurs d'embout de 8 - 18 mm, avec dénudage partiel et total en continu
- Alimentation fiable des fils via un nouveau système de guidage des fils avec mécanisme à fermeture rapide
- Utilisation aisée grâce au grand écran tactile 24"
- Pour une réaction rapide et flexible en cas de modifications au niveau du projet
- Minimisation des erreurs également dans les processus ultérieurs
- Durée d'amortissement de 2,5 ans à partir de 150 armoires par an
- Le processus de conditionnement des fils est 11 fois plus rapide
- En associant la machine de conditonnement des câbles Wire Terminal de Rittal et d'Eplan Smart Wiring permet de gagner jusqu'à 50 % de temps
- Repérage optimal des fils en fonction de la commande
- Caractéristiques techniques
- 5 alimentations d'embouts via bol vibrant
- Plage de sertissage 0,5 mm² (AWG 20) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.) et 10 mm (0,39 in.)
- Plage de sertissage 0,75 mm² (AWG 18) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) et 12 mm (0,47 in.)
- Plage de sertissage 1 mm² (AWG 17) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) et 12 mm (0,47 in.)
- Plage de sertissage 1,5 mm² (AWG 16) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) et 18 mm (0,71 in.)
- Plage de sertissage 2,5 mm² (AWG 14) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) et 18 mm (0,71 in.)
- La machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L permet de traiter des longueurs de fils de 150 mm à 10 m
- La machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L peut détecter un bloc d'alimentation des fils
- Livraison des fils électriques dans des rails de stockage
- Au maximum 5 rails de stockage de fils pour la livraison des fils
- Composition de la livraison
- Ossature et habillage de la machine
Unité de commande
1 x bol vibrant WT 16 pour section 0,5 mm²
2 x bol vibrant WT 20 pour sections 0,75/1,0 mm²
2 x bol vibrant WT 29 pour sections 1,5/2,5 mm² - Matériaux usinables
- Câbles en cuivre à fils de faible diamètre conformes à la norme EN 60228 / VDE 0295 classe 5
- Embouts avec collerette en plastique selon la norme DIN 46228-4 et Multinorm
- Remarque
- Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour l'équipement personnalisé de la machine.
- La composition de la livraison standard de la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal intègre les langues allemande et anglaise
- Les bols vibrants et le sertissage individuel des embouts respectent les cotes de tolérance de la norme DIN 46228-4:2019-02. Si les embouts utilisés s'écartent des cotes de tolérance définies, il peut être nécessaire de concevoir / tester de nouveaux bols vibrants et d'adapter le sertissage individuel des embouts.
- Sous réserve de modifications techniques
- Options machine
- Stockage de fils WT Tube 12 (4051.218)
- Imprimante WT IQJET encre noire référence 4051281
- Imprimante WT IQJET encre blanche référence 4051280
- Interfaces
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Tension de commande (DC)
- 24 V
- Puissance absorbée (env.)
- 1 kW
- Durée de cycle
- 11 s
- Fils par heure env.
- 320
- Surface utile
- Largeur: 2.170 mm
Hauteur: 1.870 mm
Profondeur: 1.080 mm - Numéro du tarif douanier
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Description produit
- AS Machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L5 R (rails de stockage de fils électriques)