Avec la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L5 T totalement automatisée, il est possible d'usiner des fils électriques de section 0,5 mm² à 2,5 mm². Les fils sont coupés, dénudés, sertis et marqués en fonction du projet. Les fils électriques, une fois conditionnés, sont expédiés par air comprimé, au moment où on en a besoin, vers jusqu'à 4 postes de câblage.
- Référence:
- AS 4051192
- Modèle
- Wire Terminal WT L5 T (unité d'alimentation pour système d'expédition des fils électriques Wire Handling)
- Description produit
- Avec la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L5 T totalement automatisée, il est possible d'usiner des fils électriques de section 0,5 mm² à 2,5 mm². Les fils sont coupés, dénudés, sertis et marqués en fonction du projet. Les fils électriques, une fois conditionnés, sont expédiés par air comprimé, au moment où on en a besoin, vers jusqu'à 4 postes de câblage.
- Avantages
- Production des fils selon les principes « juste à temps » et « à la demande »
- Gain de temps et de ressources grâce à l'expédition automatisée des fils jusqu'au poste de câblage
- Notice étape par étape pour l'opérateur avec le logiciel Eplan Smart Production
- Réduction des erreurs dans la préparation des commandes au niveau du poste de travail grâce à l'adressage direct
- Caractéristiques techniques
- 5 alimentations d'embouts via bol vibrant
- Plage de sertissage 0,5 mm² (AWG 20) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.) et 10 mm (0,39 in.)
- Plage de sertissage 0,75 mm² (AWG 18) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) et 12 mm (0,47 in.)
- Plage de sertissage 1 mm² (AWG 17) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) et 12 mm (0,47 in.)
- Plage de sertissage 1,5 mm² (AWG 16) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) et 18 mm (0,71 in.)
- Plage de sertissage 2,5 mm² (AWG 14) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) et 18 mm (0,71 in.)
- Livraison des fils électriques via le système intégré d'expédition des fils Wire Handling
- La machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L permet de traiter des longueurs de fils de 150 mm à 10 m
- La machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L peut détecter un bloc d'alimentation des fils
- Composition de la livraison
- Ossature et habillage de la machine
Unité de commande
1 x bol vibrant WT 16 pour section 0,5 mm²
2 x bol vibrant WT 20 pour sections 0,75/1,0 mm²
2 x bol vibrant WT 29 pour sections 1,5/2,5 mm²
Système d'expédition des fils électriques Wire Handling - Matériaux usinables
- Câbles en cuivre à fils de faible diamètre conformes à la norme EN 60228 / VDE 0295 classe 5
- Embouts avec collerette en plastique selon la norme DIN 46228-4 et Multinorm
- Remarque
- Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour l'équipement personnalisé de la machine.
- La composition de la livraison standard de la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal intègre les langues allemande et anglaise
- Les bols vibrants et le sertissage individuel des embouts respectent les cotes de tolérance de la norme DIN 46228-4:2019-02. Si les embouts utilisés s'écartent des cotes de tolérance définies, il peut être nécessaire de concevoir / tester de nouveaux bols vibrants et d'adapter le sertissage individuel des embouts.
- Sous réserve de modifications techniques
- Options machine
- Stockage de fils WT Tube 12 (4051.218)
- Imprimante WT IQJET encre noire référence 4051281
- Imprimante WT IQJET encre blanche référence 4051280
- Interfaces
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Tension de commande (DC)
- 24 V
- Puissance absorbée (env.)
- 1 kW
- Durée de cycle
- 11 s
- Fils par heure env.
- 320
- Surface utile
- Largeur: 2.170 mm
Hauteur: 1.870 mm
Profondeur: 1.080 mm - Numéro du tarif douanier
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Description produit
- Machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L5 T (unité d'alimentation pour système d'expédition des fils électriques Wire Handling)