Machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L

Référence: AS 4051193

Avec la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L10 R totalement automatisée, il est possible d'usiner des fils électriques de section 0,5 mm² à 6 mm². Les fils sont coupés, dénudés, sertis et marqués en fonction du projet. Les câbles confectionnés sont acheminés aux rails de stockage de fils correspondants dans l'ordre correct du câblage aval en fonction des projets. La livraison des fils est également possible en vrac dans un bac.

Référence:
AS 4051193
Modèle
Wire Terminal WT L10 R (livraison des fils électriques dans des rails de stockage)
Description produit
Avec la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L10 R totalement automatisée, il est possible d'usiner des fils électriques de section 0,5 mm² à 6 mm². Les fils sont coupés, dénudés, sertis et marqués en fonction du projet. Les câbles confectionnés sont acheminés aux rails de stockage de fils correspondants dans l'ordre correct du câblage aval en fonction des projets. La livraison des fils est également possible en vrac dans un bac.
Avantages
Mise en réseau complète depuis l'outil CAO E jusqu'aux processus de fabrication
La meilleure qualité en permanence
Que les fils conditionnés soient livrés dans des rails de stockage, en faisceaux ou qu'ils soient expédiés directement jusqu'au(x) poste(s) de câblage, leur câblage aval sera facilité par le logiciel « Smart Wiring » d'Eplan.
Optimisation globale des processus
Changement aisé et rapide des consommables
Utilisation d'un nouveau dispositif de sertissage pour différentes longueurs d'embout de 8 - 18 mm, avec dénudage partiel et total en continu
Alimentation fiable des fils via un nouveau système de guidage des fils avec mécanisme à fermeture rapide
Utilisation aisée grâce au grand écran tactile 24"
Pour une réaction rapide et flexible en cas de modifications au niveau du projet
Minimisation des erreurs également dans les processus ultérieurs
Durée d'amortissement de 2,5 ans à partir de 150 armoires par an
Le processus de conditionnement des fils est 11 fois plus rapide
En associant la machine de conditonnement des câbles Wire Terminal de Rittal et d'Eplan Smart Wiring permet de gagner jusqu'à 50 % de temps
Repérage optimal des fils en fonction de la commande
Caractéristiques techniques
10 alimentations d'embouts via bol vibrant
Plage de sertissage 0,5 mm² (AWG 20) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.) et 10 mm (0,39 in.)
Plage de sertissage 0,75 mm² (AWG 18) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) et 12 mm (0,47 in.)
Plage de sertissage 1 mm² (AWG 17) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) et 12 mm (0,47 in.)
Plage de sertissage 1,5 mm² (AWG 16) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) et 18 mm (0,71 in.)
Plage de sertissage 2,5 mm² (AWG 14) : longueur de sertissage 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) et 18 mm (0,71 in.)
Plage de sertissage 4 mm² (AWG 12) : longueur de sertissage 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) et 18 mm (0,71 in.)
Plage de sertissage 6 mm² (AWG 10) : longueur de sertissage 12 mm (0,47 in.) et 18 mm (0,71 in.)
La machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L permet de traiter des longueurs de fils de 150 mm à 10 m
La machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L peut détecter un bloc d'alimentation des fils
Livraison des fils électriques dans des rails de stockage
Au maximum 5 rails de stockage de fils pour la livraison des fils
Composition de la livraison
Ossature et habillage de la machine
Unité de commande
1 x bol vibrant WT 16 pour section 0,5 mm²
3 x bol vibrant WT 20 pour sections 0,75/1,0 mm²
3 x bol vibrant WT 29 pour sections 1,5/2,5 mm²
3 x bol vibrant WT 43 pour sections 4,0/6,0 mm²
Matériaux usinables
Câbles en cuivre à fils de faible diamètre conformes à la norme EN 60228 / VDE 0295 classe 5
Embouts avec collerette en plastique selon la norme DIN 46228-4 et Multinorm
Remarque
Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour l'équipement personnalisé de la machine.
La composition de la livraison standard de la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal intègre les langues allemande et anglaise
Les bols vibrants et le sertissage individuel des embouts respectent les cotes de tolérance de la norme DIN 46228-4:2019-02. Si les embouts utilisés s'écartent des cotes de tolérance définies, il peut être nécessaire de concevoir / tester de nouveaux bols vibrants et d'adapter le sertissage individuel des embouts.
Sous réserve de modifications techniques
Options machine
Stockage de fils WT Tube 12 (4051.218)
Imprimante WT IQJET encre noire référence 4051281
Imprimante WT IQJET encre blanche référence 4051280
Interfaces
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Tension nominale
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tension de commande (DC)
24 V
Puissance absorbée (env.)
1 kW
Durée de cycle
11 s
Fils par heure env.
320
Surface utile
Largeur: 2.170 mm
Hauteur: 1.870 mm
Profondeur: 1.080 mm
Numéro du tarif douanier
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Description produit
Machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L10 R (rails de stockage de fils électriques)