- Référence:
- AS 4050.450
- Modèle
- Avec pupitre de commande
- Description produit
- Machine semi-automatique pour couper les fils à la longueur voulue.
- Avantages
- Commande aisée
- Introduction aisée des fils
- Ouverture simple des convoyeurs
- Compatible PC
- Caractéristiques techniques
- Câble à fils de faible diamètre 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Câble unifilaire 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- Pour longueurs de fils 1 - 99999 mm
- Vitesse d'avance 0 - 1,5 m/s
- Force de pression réglable des convoyeurs
- Servomoteur à courant continu
- Composition de la livraison
- Machine à couper les câbles C8
Logiciel sur CD-ROM
Câble de raccordement avec fiche
- Tension nominale
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance apparente
- 120 VA
- Dimensions machine
- Largeur: 380 mm
Hauteur: 470 mm
Profondeur: 360 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 24 kg
- Poids brut
- 24 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84798997
- EAN
- 4028177804845
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Description produit
-
Cutting machine C 8, 0,08-10mm²