Le chariot de rails de fils Wire Cart est conçu pour recevoir jusqu'à 8 rails de fils du Wire Terminal Rittal.
- Référence:
- AS 4051050
- Modèle
- Avec support d'outillage sur le côté gauche et droit
Possibilité d'adaptation d'une tablette ou d'un écran afin de numériser les informations des fils
Tablette intégrée pour l'utilisation d'autres fils ou matériaux - Description produit
- Le chariot de rails de fils Wire Cart est conçu pour recevoir jusqu'à 8 rails de fils du Wire Terminal Rittal. Les fils destinés à un projet peuvent ainsi être traités directement au poste de travail de câblage des armoires électriques.
- Avantages
- Utilisation dans tout l'atelier grâce aux roulettes caoutchoutées
- Préparation des commandes pour les processus ultérieurs en fonction du projet
- Gestion du processus de câblage
- Traitement rapide et efficient des fils juxtaposés
- Optimisation de vos postes de travail de câblage manuel
- Caractéristiques techniques
- Max. 8 magasins de rails de fils
- Poids total max. admissible 100 kg
- Charge max. admissible sur support d'écran polyvalent 3 kg
- Pour référence(s)
- 4051.024
- 4051.036
- Dimensions
- Largeur: 640 mm
Hauteur: 1.500 mm
Profondeur: 700 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 44,5 kg
- Poids brut
- 54 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84661038
- EAN
- 4028177951037
- Description produit
- AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro